Tuleja wciskana

AOH30/900 - SNR

AOH30/900

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei850 mm
d - Średnica wewnętrzna900 mm
B1 - długość tulei335 mm
B4 - Całkowita długość demontażu355 mm
G - Oznaczenie gwintuTr950X8
lG - Długość gwintu tulei55 mm
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/4
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju15 mm
a - Odległość do otworu wtrysku oleju15 mm
Waga248 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko230/900
Rodzaj otworuConique 1:12
CROSS SELLING
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM30/950
Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującegoMS30/850
Oznaczenie powiązanej nakrętkiHM30/850
Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznejHMV190 EBF