Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 420 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 440 mm |
| B1 - długość tulei | 330 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 341 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr460X5 |
| lG - Długość gwintu tulei | 48 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | G1/4 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 15 mm |
| a - Odległość do otworu wtrysku oleju | 9 mm |
| Waga | 58,8 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 23288 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3192 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS3084 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM3084 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV92 EBF |