Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 570 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 600 mm |
| B1 - długość tulei | 445 mm |
| B4 - Całkowita długość demontażu | 459 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr630X6 |
| lG - Długość gwintu tulei | 57 mm |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | G1/4 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 15 mm |
| a - Odległość do otworu wtrysku oleju | 11 mm |
| Waga | 158 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 232/600 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM31/630 |
| Oznaczenie powiązanego urządzenia blokującego | MS30/560 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki | HM30/560 |
| Oznaczenie powiązanej nakrętki hydraulicznej | HMV126 EBF |