Łożysko koła

AU0838-5LXL/L588 - NTN

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • AU0838-3LXL/L588 - NTN
  • AU0838-4LXL/L588 - NTN

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Weight0,945 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Szerokość 145 mm
Rozmiar zewnętrzny 180 mm
Rozmiar wewnętrzny 142 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMazdaBBM2-33-047MazdaBP4L-33-047AMazdaBP4L-33-047BMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMAZDA (CHANGAN)3 Saloon3 Saloon => --Mazda33 => --Mazda33 I => --Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--MazdaBianteBiante => --