Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 12 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 26 mm Dw - średnica elementu tocznego 2 mm Pierścień łożyska (podkładka) AS AS1101 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81101 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81101 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 23,7 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 14,3 mm Masa monażowa koszyka 0,003 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 9,85 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 28,9 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 3,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 13000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C