Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1105 - NTN

AXK1105

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego25 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego42 mm
Dw - średnica elementu tocznego2 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1105
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81105
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81105
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek39,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek29,5 mm
Masa monażowa koszyka0,007 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa14,6 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa58 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa7,05 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C