Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1114 - NTN

AXK1114

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego70 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego95 mm
Dw - średnica elementu tocznego4 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1114
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81114
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81114
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek91,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek75,5 mm
Masa monażowa koszyka0,06 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa53,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa253 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa31 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem750 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C