Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 100 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 135 mm Dw - średnica elementu tocznego 4 mm Pierścień łożyska (podkładka) AS AS1120 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81120 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81120 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 131,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 107,5 mm Masa monażowa koszyka 0,112 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 90 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 550 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 64 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C