Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1122 - NTN

AXK1122

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego110 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego145 mm
Dw - średnica elementu tocznego4 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1122
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81122
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81122
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek139,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek115,5 mm
Masa monażowa koszyka0,122 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa93,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa590 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa67 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem480 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C