Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1124 - NTN

AXK1124

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego120 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego155 mm
Dw - średnica elementu tocznego4 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1124
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81124
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81124
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek149,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek125,5 mm
Masa monażowa koszyka0,131 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa99 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa650 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa72 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem430 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C