Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 140 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 180 mm Dw - średnica elementu tocznego 5 mm Pierścień łożyska (podkładka) AS AS1128 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81128 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81128 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 174 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 146 mm Masa monażowa koszyka 0,219 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 145 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 960 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 102 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 380 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C