Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 150 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 190 mm Dw - średnica elementu tocznego 5 mm Pierścień łożyska (podkładka) AS AS1130 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81130 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81130 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 184,2 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 156 mm Masa monażowa koszyka 0,232 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 149 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 1020 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 106 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 350 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1400 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C