Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1132 - NTN

AXK1132

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego160 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego200 mm
Dw - średnica elementu tocznego5 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1132
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81132
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81132
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek194,2 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek166 mm
Masa monażowa koszyka0,246 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa154 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa1070 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa110 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem330 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C