Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Nienaganna reputacja wśród największych producentów samochodowych jako ekspert w dziedzinie ŁOŻYSK WYCISKOWYCH SPRZĘŁA, sprawia, że NTN-SNR dostarcza części osprzętu sprzęgła o tej samej wysokiej jakości jaka wymagana jest dla części oryginalnych OEM.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Width 1 (Clutch Release) 33 mm External diameter 2 (Clutch Release Bearing) 30 mm External diameter 1 (Clutch Release Bearing) 90 mm Weight 0,294 kg
OE Equivalents Nissan 30502-03E20 Nissan 30502-0W720 Nissan 30502-0W722 Nissan 30502-1W720 Nissan 30502-28E20 Nissan 30502-41U20 Automotive Compatibility Nissan Almera ALMERA 1 07/2000 => 12/2002 - - Nissan Almera ALMERA 2 07/2000 => 10/2005 - - Nissan ALMERA II ALMERA II 01/2000 => 10/2006 - - Nissan Maxima MAXIMA I 11/1988 => 09/1991 - - Nissan Maxima MAXIMA III 10/2000 => 12/2005 - - Nissan Pick Up PICK-UP III 01/1998 => 06/2002 - - Nissan PRAIRIE PRAIRIE II 03/1992 => 06/1994 - - Nissan SUNNY III SUNNY III 09/1990 => 04/1995 - - Nissan Terrano TERRANO I 07/1987 => 01/1993 - - Nissan Urvan Urvan 01/1987 => 04/1997 - -