Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB13UU - SNR

BB13UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna13 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,009
D - Średnica zewnętrzna23 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość32 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L123 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica22 mm
L21,3 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,049 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,421 kN
Cmax0,595 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C