Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB40AUU - SNR

BB40AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaRSt34-2
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna40 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,012
D - Średnica zewnętrzna60 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość80 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L160,5 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica57 mm
L22,1 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,654 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C