Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB5UU - SNR

BB5UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna5 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,008
D - Średnica zewnętrzna10 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,009
L - Długość15 mm
L - Tolerancja długości0/-0,12
L110,2 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica9,6 mm
L21,1 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,004 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,082 kN
Cmax0,116 kN
C0min0,206 kN
C0max0,291 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C