Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB6UU - SNR

BB6UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna6 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,009
D - Średnica zewnętrzna12 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość19 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L113,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica11,5 mm
L21,1 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,009 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,131 kN
Cmax0,185 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C