Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBE |
| Kategoria tulei kulkowych | Standard ball bushings, closed |
| Standardowy | JIS dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | 100Cr6 |
| Materiał koszyka | PA |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| d - Średnica wewnętrzna | 8 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0/-0,009 |
| D - Średnica zewnętrzna | 15 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,011 |
| L - Długość | 24 mm |
| L - Tolerancja długości | 0/-0,2 |
| L1 | 17,5 mm |
| L1 tolerancja | 0/-0,2 |
| D1 - Średnica | 14,3 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Liczba rzędów kulek | 4 |
| Waga | 0,017 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 0,194 kN |
| Cmax | 0,274 kN |
| C0min | 0,392 kN |
| C0max | 0,554 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C |