Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBE16LAUU - SNR

BBE16LAUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaRSt34-2
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna16 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna26 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość68 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L149,8 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica24,9 mm
L21,3 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,115 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C