Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBE20UU - SNR

BBE20UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna20 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/-0,001
D - Średnica zewnętrzna32 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość45 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L131,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica30,3 mm
L21,6 mm
Liczba rzędów kulek5
Waga0,102 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C