Standardowe tuleje kulkowe nastawialne

BBE25AUU-AJ - SNR

BBE25AUU-AJ

Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-AJ
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, adjustable
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaRSt34-2
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna25 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0;001
D - Średnica zewnętrzna40 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość58 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L144,1 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica37,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C