Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowe tuleje kulkowe otwarte

BBE25UU-OP - SNR

BBE25UU-OP

Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-OP
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, open
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna25 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna40 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość58 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L144,1 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alfa60 °
Liczba rzędów kulek5
Waga0,195 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
Crev dla OP517.56
C0rev dla OP894.9
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C