Standardowe tuleje kulkowe otwarte

BBE30UU-OP - SNR

BBE30UU-OP

Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-OP
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, open
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna30 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna47 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość68 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L152,1 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica44,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alfa50 °
Liczba rzędów kulek5
Waga0,309 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,584 kN
Cmax1,584 kN
C0min2,74 kN
C0max2,74 kN
Crev dla OP902.88
C0rev dla OP1561.8
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C