Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBE4AUU - SNR

BBE4AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna4 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0.008/0
D - Średnica zewnętrzna8 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,008
L - Długość12 mm
L - Tolerancja długości0/-0,12
Liczba rzędów kulek4
Waga0,002 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,055 kN
Cmax0,078 kN
C0min0,127 kN
C0max0,18 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C