Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBE50AUU - SNR

BBE50AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaSt15
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna50 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna75 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość100 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L177,6 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica72 mm
L22,65 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga1,25 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C