Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBE-AJ Kategoria tulei kulkowych Standard ball bushings, adjustable Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe 100Cr6 Materiał koszyka PA Smarowanie wstępne Non/No d - Średnica wewnętrzna 50 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,013/-0,002 D - Średnica zewnętrzna 75 mm D - Tolerancja średnicy zewnętrznej 0/-0,013 L - Długość 100 mm L - Tolerancja długości 0/-0,3 L1 77,6 mm L1 tolerancja 0/-0,3 D1 - Średnica 72 mm L2 2,65 mm E 3 mm Liczba rzędów kulek 6 Waga 1,23 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 4,702 kN Cmax 6,019 kN C0min 7,94 kN C0max 10,163 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 80 °C