Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBE5AUU - SNR

BBE5AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaX2CrNi19-11
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna5 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0.008/0
D - Średnica zewnętrzna12 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,008
L - Długość22 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L114,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica11,5 mm
L21,1 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,011 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C