Standardowe tuleje kulkowe nastawialne

BBE5UU-AJ - SNR

BBE5UU-AJ

Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-AJ
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, adjustable
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna5 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,008/0
D - Średnica zewnętrzna12 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,008
L - Długość22 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L114,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica11,5 mm
L21,1 mm
E1 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,01 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C