Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBE60UU - SNR

BBE60UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna60 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna90 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,015
L - Długość125 mm
L - Tolerancja długości0/-0,4
L1101,7 mm
L1 tolerancja0/-0,4
D1 - Średnica86,5 mm
L23,15 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga2,22 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin6,086 kN
Cmax7,79 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C