Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBER12UU - SNR

BBER12UU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna12 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,008/0
D - Średnica zewnętrzna22 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,016
L - Długość32 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza6 mm
D2 - Średnica42 mm
D3 - Średnica32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,012 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C