Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBER20AUU - SNR

BBER20AUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaRSt34-2
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna20 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/-0,001
D - Średnica zewnętrzna32 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość45 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza8 mm
D2 - Średnica54 mm
D3 - Średnica43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,015 mm
Liczba rzędów kulek5
Waga0,182 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C