Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERMS30AUU - SNR

BBERMS30AUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna30 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna47 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość123 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza10 mm
D2 - Średnica76 mm
L356,5 mm
D3 - Średnica62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,017 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,815 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Dopuszczalny moment statyczny My78 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C