Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERS20LAUU - SNR

BBERS20LAUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna20 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna32 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość80 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza8 mm
D2 - Średnica54 mm
D3 - Średnica43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,017 mm
Liczba rzędów kulek5
Waga0,26 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Dopuszczalny moment statyczny My25 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C