Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERS25UU - SNR

BBERS25UU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna25 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna40 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość58 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza8 mm
D2 - Średnica62 mm
D3 - Średnica51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,015 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,335 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C