Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERS40AUU - SNR

BBERS40AUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna40 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna62 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,022
L - Długość80 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza13 mm
D2 - Średnica98 mm
D3 - Średnica80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,017 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga1,175 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C