Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBE-AJ Kategoria tulei kulkowych Standard ball bushings, adjustable Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe X105CrMo17 Materiał koszyka PA Smarowanie wstępne Non/No d - Średnica wewnętrzna 20 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,009/-0,001 D - Średnica zewnętrzna 32 mm D - Tolerancja średnicy zewnętrznej 0/-0,011 L - Długość 45 mm L - Tolerancja długości 0/-0,2 L1 31,5 mm L1 tolerancja 0/-0,2 D1 - Średnica 30,3 mm L2 1,6 mm E 2 mm Liczba rzędów kulek 5 Waga 0,1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 0,877 kN Cmax 1,283 kN C0min 1,37 kN C0max 2,004 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 80 °C