Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBES25LAUU - SNR

BBES25LAUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna25 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna40 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość112 mm
L - Tolerancja długości0/-0,4
L182 mm
L1 tolerancja0/-0,4
D1 - Średnica37,5 mm
L21,85 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,43 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C