Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBE-AJ Kategoria tulei kulkowych Standard ball bushings, adjustable Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe X105CrMo17 Materiał koszyka PA Smarowanie wstępne Non/No d - Średnica wewnętrzna 25 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,011/-0;001 D - Średnica zewnętrzna 40 mm D - Tolerancja średnicy zewnętrznej 0/-0,011 L - Długość 58 mm L - Tolerancja długości 0/-0,3 L1 44,1 mm L1 tolerancja 0/-0,3 D1 - Średnica 37,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Liczba rzędów kulek 6 Waga 0,23 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 0,908 kN Cmax 1,162 kN C0min 1,57 kN C0max 2,01 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 80 °C