Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBE-OP |
| Kategoria tulei kulkowych | Standard ball bushings, open |
| Standardowy | ISO dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | X105CrMo17 |
| Materiał koszyka | PA |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0,011/-0,001 |
| D - Średnica zewnętrzna | 40 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,011 |
| L - Długość | 58 mm |
| L - Tolerancja długości | 0/-0,3 |
| L1 | 44,1 mm |
| L1 tolerancja | 0/-0,3 |
| D1 - Średnica | 37,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| E | 12,5 mm |
| Alfa | 60 ° |
| Liczba rzędów kulek | 5 |
| Waga | 0,195 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 0,908 kN |
| Cmax | 0,908 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 1,57 kN |
| Crev dla OP | 517.56 |
| C0rev dla OP | 894.9 |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C |