Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBES30LUU - SNR

BBES30LUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna30 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna47 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość123 mm
L - Tolerancja długości0/-0,4
L1104,2 mm
L1 tolerancja0/-0,4
D1 - Średnica44,5 mm
L21,85 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,615 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin2,6 kN
Cmax3,328 kN
C0min5,49 kN
C0max7,027 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C