Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBES30UU - SNR

BBES30UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna30 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna47 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość68 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L152,1 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica44,5 mm
L21,85 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,36 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C