Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBES40AUU - SNR

BBES40AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna40 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna62 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość80 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L160,6 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica59 mm
L22,15 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,77 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C