Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBE-AJ Kategoria tulei kulkowych Standard ball bushings, adjustable Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe X105CrMo17 Materiał koszyka X5CrNi18-10 Smarowanie wstępne Non/No d - Średnica wewnętrzna 60 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,013/-0,002 D - Średnica zewnętrzna 90 mm D - Tolerancja średnicy zewnętrznej 0/-0,015 L - Długość 125 mm L - Tolerancja długości 0/-0,4 L1 101,7 mm L1 tolerancja 0/-0,3 D1 - Średnica 86,5 mm L2 3,15 mm E 3 mm Liczba rzędów kulek 6 Waga 2,17 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 6,085 kN Cmax 7,789 kN C0min 9,8 kN C0max 12,544 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 140 °C