Standardowe tuleje kulkowe otwarte

BBES60AUU-OP - SNR

BBES60AUU-OP

Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-OP
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, open
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna60 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna90 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,015
L - Długość125 mm
L - Tolerancja długości0/-0,4
L1101,7 mm
L1 tolerancja0/-0,4
D1 - Średnica86,5 mm
L23,15 mm
E27,2 mm
Alfa54 °
Liczba rzędów kulek5
Waga1,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin6,085 kN
Cmax6,085 kN
C0min9,8 kN
C0max9,8 kN
Crev dla OP3468.45
C0rev dla OP5586
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C