Standardowe tuleje kulkowe nastawialne

BBES60UU-AJ - SNR

BBES60UU-AJ

Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-AJ
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, adjustable
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna60 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna90 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,015
L - Długość125 mm
L - Tolerancja długości0/-0,4
L1101,7 mm
L1 tolerancja0/-0,4
D1 - Średnica86,5 mm
L23,15 mm
E3 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga2,17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C