Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBES8A - SNR

BBES8A

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna8 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0.008/0
D - Średnica zewnętrzna16 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,008
L - Długość25 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L116,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica15,2 mm
L21,1 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,022 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C