Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBES8LAUU - SNR

BBES8LAUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna8 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/0
D - Średnica zewnętrzna16 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,009
L - Długość46 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L133 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica15,2 mm
L21,1 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C