Super tuleje kulkowe

BBET12UU-OP - SNR

BBET12UU-OP

Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBET
Kategoria tulei kulkowychSuper ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
Możliwość ponownego smarowaniaOui/Yes
Otwór mocującyOui/Yes
d - Średnica wewnętrzna12 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,008/0
D - Średnica zewnętrzna22 mm
L - Długość32 mm
L - Tolerancja długości0,2/-0,2
L122,9 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica21 mm
L21,3 mm
E6,5 mm
Alfa66 °
Średnica F H113 mm
J0,7 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,017 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,02 kN
Cmax1,02 kN
C0min1,29 kN
C0max1,29 kN
Crev dla OP550.8
C0rev dla OP696.6
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C