Super tuleje kulkowe

BBET25UU-OP - SNR

BBET25UU-OP

Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBET
Kategoria tulei kulkowychSuper ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
Możliwość ponownego smarowaniaOui/Yes
Otwór mocującyOui/Yes
d - Średnica wewnętrzna25 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna40 mm
L - Długość58 mm
L - Tolerancja długości0,2/-0,2
L144,1 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica37,5 mm
L21,85 mm
E11,5 mm
Alfa57 °
Średnica F H113 mm
G1,5 mm
J1,5 mm
Liczba rzędów kulek5
Waga0,103 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin3,78 kN
Cmax3,78 kN
C0min4,72 kN
C0max4,72 kN
Crev dla OP2154.6
C0rev dla OP2690.4
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C